Publish your products
Apparate-Montageplatte einfach A4, 1.4404
Apparate-Montageplatte einfach A4, 1.4404

    Apparate-Montageplatte einfach A4, 1.4404

    Zur Montage von einem Apparat. Befestigung seitlich mittels Montagebügel, sep. bestellen Art. Nr. 306060. Mit 2 Schraubgenarnituren M6, sep. bestellen Art. Nr. 309515. Rostfreier Stahl.

    Specification
    • Art.Nr306061
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge209 mm
      Breite125 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.214 kg
      Blechstärke1 mm
    Technical specification
    • Unique ref.306061
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)30
    • Width (mm)125
    • Depth (mm)209
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.214
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland