| Art.Nr | 306902 |
| ELDAS®-Nr | 127088906 |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl - 1.4404 |
| Länge | 198 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Gewicht | 0.429 kg |
| Blechstärke | 2.5 mm |
Varianten
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 500 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306905 | ELDAS®-Nr: 127088936 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 1.078 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306915 | ELDAS®-Nr: 127089116 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 12.99 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306914 | ELDAS®-Nr: 127089106 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 6.491 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306913 | ELDAS®-Nr: 127088996 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.326 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306912 | ELDAS®-Nr: 127088986 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.243 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306911 | ELDAS®-Nr: 127088976 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 2.594 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306910 | ELDAS®-Nr: 127088966 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 2.161 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306908 | ELDAS®-Nr: 127088956 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 1.728 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 600 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306906 | ELDAS®-Nr: 127088946 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 1.295 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 400 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306904 | ELDAS®-Nr: 127088926 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 0.862 kg
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 300 mm A4, 1.4404
Art.Nr: 306903 | ELDAS®-Nr: 127088916 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 0.645 kg