Publish your products
Deckenstütze schwer 200 A4, 1.4404
Deckenstütze schwer 200 A4, 1.4404

    Deckenstütze schwer 200 A4, 1.4404

    Deckenstütze bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte quadratisch 150x150 für mehr Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckenstütze schwer 1000 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307669)
    • Deckenstütze schwer 900 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307680)
    • Deckenstütze schwer 700 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307675)
    • Deckenstütze schwer 800 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307668)
    • Deckenstütze schwer 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307667)
    • Deckenstütze schwer 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307666)
    • Deckenstütze schwer 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307665)
    • Deckenstütze schwer 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307664)
    • Deckenstütze schwer 1200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307670)
    • Deckenstütze schwer 1500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307671)
    • Deckenstütze schwer 2000 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307672)
    Specification
    • Art.Nr307663
      ELDAS®-Nr127084016
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.061 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze schwer 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307669 | ELDAS®-Nr: 127084106 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.166 kg

      Deckenstütze schwer 900 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307680 | ELDAS®-Nr: 127084086 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.903 kg

      Deckenstütze schwer 700 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307675 | ELDAS®-Nr: 127084066 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.377 kg

      Deckenstütze schwer 800 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307668 | ELDAS®-Nr: 127084076 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.64 kg

      Deckenstütze schwer 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307667 | ELDAS®-Nr: 127084056 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.114 kg

      Deckenstütze schwer 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307666 | ELDAS®-Nr: 127084046 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.851 kg

      Deckenstütze schwer 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307665 | ELDAS®-Nr: 127084036 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.587 kg

      Deckenstütze schwer 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307664 | ELDAS®-Nr: 127084026 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.324 kg

      Deckenstütze schwer 1200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307670 | ELDAS®-Nr: 127084116 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.692 kg

      Deckenstütze schwer 1500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307671 | ELDAS®-Nr: 127084146 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.482 kg

      Deckenstütze schwer 2000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307672 | ELDAS®-Nr: 127084196 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.797 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307663
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)150
    • Width (mm)150
    • Depth (mm)200
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1.061
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit