Publish your products
Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz
Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz

    Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz

    Höhenverstellbares Schiebeteil für Kabelbahnen. Montage mit Schraubengarnituren M6x10, Art. Nr. 307144, separat bestellen. Verstellbereich 125mm.

    Varianten

    • Schiebeteil leicht 300 x 200 gvz (Art.Nr: 308606)
    • Schiebeteil leicht 400 x 200 gvz (Art.Nr: 308607)
    • Schiebeteil leicht 200 x 200 gvz (Art.Nr: 308605)
    • Schiebeteil leicht 100 x 200 gvz (Art.Nr: 308604)
    • Schiebeteil leicht 400 x 100 gvz (Art.Nr: 308602)
    • Schiebeteil leicht 300 x 100 gvz (Art.Nr: 308601)
    • Schiebeteil leicht 200 x 100 gvz (Art.Nr: 308600)
    Specification
    • Art.Nr308599
      ELDAS®-Nr127083006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite57 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.235 kg

      Varianten

      Schiebeteil leicht 300 x 200 gvz
      Art.Nr: 308606 | ELDAS®-Nr: 127083126 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.569 kg

      Schiebeteil leicht 400 x 200 gvz
      Art.Nr: 308607 | ELDAS®-Nr: 127083136 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.667 kg

      Schiebeteil leicht 200 x 200 gvz
      Art.Nr: 308605 | ELDAS®-Nr: 127083116 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.474 kg

      Schiebeteil leicht 100 x 200 gvz
      Art.Nr: 308604 | ELDAS®-Nr: 127083106 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.377 kg

      Schiebeteil leicht 400 x 100 gvz
      Art.Nr: 308602 | ELDAS®-Nr: 127083036 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.525 kg

      Schiebeteil leicht 300 x 100 gvz
      Art.Nr: 308601 | ELDAS®-Nr: 127083026 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.428 kg

      Schiebeteil leicht 200 x 100 gvz
      Art.Nr: 308600 | ELDAS®-Nr: 127083016 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.332 kg

    Technical specification
    • Unique ref.308599
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)102
    • Width (mm)57
    • Depth (mm)95
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.235
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit