| Art.Nr | 309402 |
| ELDAS®-Nr | - |
| Werkstoff | Stahl - DD11 |
| Länge | 198 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 127 mm |
| Gewicht | 1.282 kg |
Varianten
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 400 fvz
Art.Nr: 309404 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.616 kg
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 500 fvz
Art.Nr: 309405 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.071 kg
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 800 fvz
Art.Nr: 309406 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.86 kg
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 1000 fvz
Art.Nr: 309407 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 3.386 kg
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 300 fvz
Art.Nr: 309403 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.545 kg