| Art.Nr | 313445 |
| ELDAS®-Nr | 127000216 |
| Werkstoff | Stahl - S250GD |
| Länge | 3000 mm |
| Breite | 231 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Gewicht | 7.615 kg |
| Blechstärke | 1.25 mm |
| Sprossenabstand | 150 mm |
Varianten
Kabelpritsche 600 x 60 ZMA
Art.Nr: 313449 | ELDAS®-Nr: 127000256 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.956 kg
Kabelpritsche 500 x 60 ZMA
Art.Nr: 313448 | ELDAS®-Nr: 127000246 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.117 kg
Kabelpritsche 400 x 60 ZMA
Art.Nr: 313447 | ELDAS®-Nr: 127000236 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.283 kg
Kabelpritsche 300 x 60 ZMA
Art.Nr: 313446 | ELDAS®-Nr: 127000226 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.449 kg