| Art.Nr | 320000 |
| ELDAS®-Nr | 127000516 |
| Werkstoff | Stahl - S250GD |
| Länge | 3000 mm |
| Breite | 207 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Gewicht | 16.106 kg |
| Blechstärke | 1.5 mm |
| Sprossenabstand | 150 mm |
Varianten
Weitspann-Multibahn 600 x 110 ZMA
Art.Nr: 320004 | ELDAS®-Nr: 127000556 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg
Weitspann-Multibahn 500 x 110 ZMA
Art.Nr: 320003 | ELDAS®-Nr: 127000546 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg
Weitspann-Multibahn 400 x 110 ZMA
Art.Nr: 320002 | ELDAS®-Nr: 127000536 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg
Weitspann-Multibahn 300 x 110 ZMA
Art.Nr: 320001 | ELDAS®-Nr: 127000526 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg