| Art.Nr | 322136 |
| ELDAS®-Nr | 127016106 |
| Werkstoff | Stahl - DC01 |
| Länge | 340 mm |
| Breite | 204 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Gewicht | 1.081 kg |
| Blechstärke | 1.5 mm |
| Sprossenabstand | 150 mm |
Varianten
Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 fvz
Art.Nr: 322140 | ELDAS®-Nr: 127016506 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.432 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 fvz
Art.Nr: 322139 | ELDAS®-Nr: 127016406 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.344 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 fvz
Art.Nr: 322138 | ELDAS®-Nr: 127016306 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.256 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 fvz
Art.Nr: 322137 | ELDAS®-Nr: 127016206 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.168 kg