Publish your products
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm gvz
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm gvz

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm gvz

    Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm gvz (Art.Nr: 350019)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 50 x 50 x 600 gvz (Art.Nr: 350026)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm gvz (Art.Nr: 350025)
    • Multifix Profil 50 x 50 3000 mm gvz (Art.Nr: 350024)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm gvz (Art.Nr: 350023)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm gvz (Art.Nr: 350022)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm gvz (Art.Nr: 350021)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm gvz (Art.Nr: 350020)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm gvz (Art.Nr: 350018)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm gvz (Art.Nr: 350017)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm gvz (Art.Nr: 350016)
    Specification
    • Art.Nr350015
      ELDAS®-Nr127087106
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.5 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm gvz
      Art.Nr: 350019 | ELDAS®-Nr: 127087146 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 50 x 50 x 600 gvz
      Art.Nr: 350026 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm gvz
      Art.Nr: 350025 | ELDAS®-Nr: 127088216 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 15.786 kg

      Multifix Profil 50 x 50 3000 mm gvz
      Art.Nr: 350024 | ELDAS®-Nr: 127088206 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 7.9 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm gvz
      Art.Nr: 350023 | ELDAS®-Nr: 127088196 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.3 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm gvz
      Art.Nr: 350022 | ELDAS®-Nr: 127088186 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.9 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm gvz
      Art.Nr: 350021 | ELDAS®-Nr: 127088176 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm gvz
      Art.Nr: 350020 | ELDAS®-Nr: 127088166 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.6 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm gvz
      Art.Nr: 350018 | ELDAS®-Nr: 127087136 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.33 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm gvz
      Art.Nr: 350017 | ELDAS®-Nr: 127087126 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm gvz
      Art.Nr: 350016 | ELDAS®-Nr: 127087116 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.8 kg

    Technical specification
    • Unique ref.350015
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)50
    • Width (mm)50
    • Depth (mm)198
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit