Publish your products
United States
English (Australia)
Language
Project location
Publish your products
Free sign up
Log in
modernform-workplace/products/632beac7-d315-4a2b-85eb-c8c329bbead5
Home
Categories
Furniture
Chairs, Stools & Benches
Modernform เก้าอี้ Fiaz
Unavailable in United States
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Follow
Modernform เก้าอี้ Fiaz
Download
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
modernform-fiaz
Product family
Chairs
Product group
Office Chairs
Type
Object (single object)
Date of publishing
2026-01-22
Edition number
1
Height (mm)
750
Width (mm)
680
Depth (mm)
600
Related
Related
Material main
Metal
Material secondary
Fabric
Designed in
Thailand
Manufactured in
Thailand
Classification
Classification
BIMobject Category
Furniture - Chairs, Stools & Benches
Region availability
Asia
Thailand
Similar products
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix L-shape Desk 4 Seat with Flip-up
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Side Cabinet
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Expansion Mobile Pedestal with Casters
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Straight Leg and Power Outlet
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Meeting Table with Turnbox
Download