Publish your products
Modul-Box 162x486

Modul-Box 162x486

Modul-Box avsedd för placering i hylla med djup 486 mm. Boxarna är tillverkade i slagfast material och tål de flesta oljor, syror och kemikalier. De är profilerade för god formbeständighet och har handtag på framsidan. Kan kompletteras med avdelare samt insynsförster. Levereras styckvis. Material: plast Kulör: klarröd
Technical specification
  • Unique ref.10481-03
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-09-17
  • Edition number1
  • Height (mm)495
  • Width (mm)162
  • Depth (mm)170
Related
  • Material mainPlastic
  • Material secondaryPlastic
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)0.7
Classification
  • BIMobject CategoryKitchen - Other Appliances
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26