Publish your products
Diamant Fettabscheider
Diamant Fettabscheider
Diamant Fettabscheider

    Diamant Fettabscheider

    Anwendungsbereiche

    Ein Fettabscheider muss überall dort installiert werden, wo Wasser mit Fetten und Ölen natürlichen Ursprungs verunreinigt wird. Dies betrifft beispielsweise folgende Einrichtungen: • Küchenbetriebe und Großküchen (Gaststätten, Hotels, etc.) • Essensausgabestellen mit Rücklaufgeschirr • Fleisch- und Wurstverarbeitende Betriebe (z. B. Schlachthöfe, Metzgereien) • Ölverarbeitende Betriebe (z. B. Ölmühlen) • Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten

    Dimensionierung

    Abscheideranlagen werden nach NS (engl. nominal size, Nenngröße) eingeteilt. Die Wahl der Nenngröße des Abscheiders ist in Teil 2 der EN 1825 geregelt. Des Weiteren sind die Vorgaben der jeweils zuständigen Behörde zu beachten. Eine kostenlose Berechnung zur Dimensionierung nach EN 1825 können Sie auf Wunsch bei uns anfordern. Das GRAF Vertriebsteam unterstützt Sie auch gerne bei der behördlichen Genehmigung sowie der Klärung von Rückfragen.

    Funktionsprinzip

    Eine Fettabscheideranlage arbeitet nach dem physikalischen Prinzip der Schwerkraft. Das bedeutet, dass sich schwere Inhaltsstoffe des Abwassers wie z. B. Schlamm am Behälterboden absetzen können. Leichte Inhaltsstoffe wie Fette und Öle hingegen steigen zur Wasseroberfläche auf.

    Lieferumfang

    Diamant Tank inkl. 1 Zwischenstück als Tankdom, vormontierte Komponenten Fettabscheider

    Specification
    • Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Volumen [l] Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Gewicht [kg]
      350 700 2070 2650 1150 1695 165
      350 700 2070 2650 1150 1695 165
      600 1500 3160 2450 1400 1950 250
      600 1500 3160 2450 1400 1950 250
    Technical specification
    • Unique ref.Diamant-Fettabscheider
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-03-19
    • Edition number1
    Related
    • Designed inGermany
    • Manufactured inGermany
    Classification
    • BIMobject CategoryEngineering & Infrastructure - Water

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland