Publish your products
ROCKFIT PREMIUM SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT PREMIUM SILVER (NL)

Rockfit Premium silver is een extra stevige en waterafstotende spouwplaat (ca. 50 kg/m³) met een hoge thermische prestatie. Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie.

De spouwplaat is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren. Tevens is Rockfit Premium silver toepasbaar als doorgaande spouwisolatie op een houtskeletbouw binnenblad.

Specification
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,033 W/m.K

Technical specification
  • Unique ref.RWNL-rockfit-premium-silver-nl
  • Product familyInsulation
  • Product groupCavity Wall
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2021-07-06
  • Edition number1
  • Width (mm)800
Related
  • Material mainStone Wool
  • Material secondaryMineral wool
  • Designed inNetherlands
  • Manufactured inNetherlands
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation

Region availability

Europe
Belgium
Luxembourg
Netherlands