[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]
Sistema de protección contra el fuego en conductos rectangulares metálicos de ventilación y de extracción de humos que atraviesan diferentes sectores de incendio, con una prestación de resistencia al fuego EI 120 (en situaciones (ve ho i-o) S y (ve ho) S 500 multi) según el ETA 22/0150. Compuesto por los siguientes elementos: - Panel Conlit Duct 120: panel de lana de roca A1 recubierto por una de sus caras por una lámina de aluminio reforzado, dimensiones 120 x 100 x 9 cm, Reacción al fuego A1 conforme a la norma EN13501-1 y resistencia a la humedad de hasta el 100% - Cola Conlit: Cola incombustible a base de silicato de sodio alcalino. Inorgánica y en estado líquido con un valor pH 10. El rango de temperatura ideal de aplicación es entre 10 y 20 °C, nunca siendo inferior a 5°C - Pins electrosoldables: Pins que se sueldan al conducto metálico por soldadura de arco con una máquina. Se pueden soldar antes o después de colocar el aislamiento - Cinta de aluminio para adherir en las juntas de los paneles de lana de roca y de esta manera conseguir un revestimiento continuoRegion availability
| Europe | Africa | South America | North America |
|---|---|---|---|
Andorra | Angola | Argentina | Costa Rica |
Portugal | Cape Verde | Bolivia | El Salvador |
Spain | Equatorial Guinea | Brazil | Guatemala |
Guinea-Bissau | Chile | Honduras | |
Mozambique | Colombia | Nicaragua | |
Ecuador | Panama | ||
French Guiana | Trinidad and Tobago | ||
Guyana | |||
Paraguay | |||
Peru | |||
Suriname | |||
Uruguay | |||
Venezuela |