Publish your products
FRONTROCK FSN (PL)
FRONTROCK FSN (PL)
    ROCKWOOL
    Archived

    FRONTROCK FSN (PL)

    Płyty FRONTROCK FSN z mineralnej wełny skalnej do zabezpieczeń przeciwpożarowych naroży okiennych elewacji ETICS ze styropianu
    Specification
    • FRONTROCK FSN z wełny skalnej ROCKWOOL to płyta do zabezpieczeń przeciwpożarowych naroży okiennych elewacji wykonanych metodą ETICS (lekką mokrą). FRONTROCK FSN to produkt niepalny, ograniczający rozprzestrzenianie się ognia, trwały i odporny mechanicznie oraz biologicznie, o bardzo dobrych parametrach termicznych. Jest produktem dwugęstościowym, fabrycznie gruntowanym, o podwyższonych parametrach mechanicznych, zapewniających trwałą i bezpieczną fasadę. Specjalne wycięcie w kształt litery L pozwala na szybkie i łatwe stosowanie w przypadku zabezpieczeń przeciwpożarowych naroży okiennych. W połączeniu z płytami FRONTROCK FS, płyty FRONTROCK FSN pozwalają podnieść poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego otworów okiennych elewacji ETICS ze styropianu.
    Technical specification
    • Unique ref.frontrock-fsn-pl-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupETICS
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-07-17
    • Edition number1
    • Width (mm)400
    • Depth (mm)400
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit