Publish your products
STEPROCK HD (CZ)
ROCKWOOL

STEPROCK HD (CZ)

Deska z kamenné vlny je určena pro stavební tepelné a akustické izolace lehkých i těžkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Jsou ideální pro podlahy v rodinných domech, bytech, administrativních budovách i nemocnicích.

Specification
  • Velmi tuhé desky STEPROCK HD z nehořlavé kamenné vlny pro tepelnou i akustickou izolaci lehkých i těžkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Významně snižují přenos kročejového zvuku a tlumí hluk mezi místnostmi.

    Základní vlastnosti:

    • desky z kamenné vlny STEPROCK HD jsou trvanlivé a nehořlavé
    • díky speciální struktuře jsou desky STEPROCK HD velmi odolné a jsou vhodné pro podlahy s užitným zatížením až 500 kg/m2
    • použitím desek STEPROCK HD v podlahách dochází ke snížení přenosu kročojového hluku a rovněž mluveného slova a hluku z jiných místností
    • výborné tepelněizolační vlastnosti
    • jsou ideální pro podlahy v rodinných domech, bytech, administrativních budovách i nemocnicích
    • desky STEPROCK HD jsou nabízeny v deskách o rozměrech 600 x 1000 mm, v tloušťkách od 20 do 50 mm.

    Oblast použití:

    Desky STEPROCK HD jsou určené pro:

    • izolaci lehkých i těžkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti
    • podlahy, kde užitné zatížení nepřekročí 5 kN/m2 (500 kg/m2)
    • lehké akustické plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou vytvořenou ze dvou křížově položených lehkých roznášecích vrstev (např. podlahový sádrokarton, sádrovláknité, dřevotřískové, dřevoštěpkové nebo vláknocementové desky)
    • lehké akustické plovoucí podlahy – systém AKUFLOOR®, kde užitné zatížení nepřekročí 3,5 kN/m2 (350 kg/m2)
    • těžké plovoucí podlahy s litou anhydritovou vrstvou nebo podlahy s betonovou roznášecí deskou
Technical specification
  • Unique ref.steprock-hd-cz
  • Product familyInsulation
  • Product groupFloor : Sub-slab
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2024-08-19
  • Edition number1
  • Width (mm)600
  • Depth (mm)1000
Related
  • Material mainStone Wool
  • Designed inCzech Republic
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Czech Republic
Slovakia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit