Publish your products
(BR) Uni Edge

(BR) Uni Edge

A Uni Edge é uma luminária LED compacta para iluminação de bordas, montada na superfície e classificada para uso externo, projetada para aplicações de iluminação decorativa em fachadas e áreas externas.

O design mecânico robusto e o design óptico exclusivo tornam a Uni Edge ideal para iluminação de bordas em janelas, fachadas de edifícios, marcos históricos e monumentos.

Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável. Lente de difusão exclusiva com opção de controle DMX disponível para dar aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Specification
  • • Padrão: RGBW, RGB, 2700K,3000K e4000K

    • Opcional 5000K, Cores Monocromáticas e Tunable White

    • Distribuição óptica exclusiva de 3x90°para iluminar bordas arquitetônicas

    • Design robusto e classificação IP66 para uso externo

    • Ângulo de inclinação ajustável de -5°a +85°

    • Através cabos de alimentação e dados DMX por meio de conectores IP67

    • Disponível na opção de interface de controle DMX512

Technical specification
  • Unique ref.br-uni-edge
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2026-03-24
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Outside

Region availability

South America
Brazil