Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

› Water/splash-proof to IP 25 electrical safety standard
› Rapid heating saves energy
› Hydraulic flow control to compensate for pressure fluctuations

› Super compact design
› Over- and under sink installation (unit can be turned)

Thai

  • Safe & Dry มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25 ด้วยระบบการออกแบบตัวเครื่องและการประกอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ จึงมั่นใจสูงสุด กรณีปัญหาน้ำเข้าเครื่องแล้วทำให้เกิดการลัดวงจร
    ทำความร้อนได้เร็ว และประหยัดสูงสุด
  • ควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยระบบไฮดรอลิค
  • ขดลวดทำความร้อนแบบพิเศษ
  • ตัวเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด
  • ตัวเครื่องสามารถติดตั้งได้หลายทิศทาง
  • มาพร้อมสายท่อน้ำดีถัก เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
  • ชิ้นส่วนนำเข้าจากเยอรมนี






Technical specification
  • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHM
  • Product familyHVAC
  • Product groupWater Heaters
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-12-23
  • Edition number1
  • Height (mm)143
  • Width (mm)190
  • Depth (mm)82
Related
  • Material mainABS
  • Designed inThailand
  • Manufactured inThailand
Classification
  • BIMobject CategoryPlumbing - Water Heaters

Region availability

Asia
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit