Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater DX
STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    › ELSD (Electric Leakage Safety Device) Protection against electricity leakage
    › Water/splash-proof to IP 25 electrical safety standard
    › Anti-scalding prevention with double auto thermostat safety cut-off
    › Works even with low water pressure
    › Space saver
    › Easy installation

    Thai

    • ELSD ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
    • Safe & Dry มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25 ด้วยระบบการออกแบบตัวเครื่องและการประกอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ จึงมั่นใจสูงสุด กรณีปัญหาน้ำ เข้าเครื่องแล้วทำให้เกิดการลัดวงจร
    • Double Action Thermostat (Shower unit) ระบบตัดการทำงานของเครื่องแบบ 2 ขั้นตอน เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกินโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบอัจฉริยะในการควบคุมจึงทำให้มั่นใจตลอดการใช้งาน
    • เครื่องทำงานได้ภายใต้แรงดันน้ำต่ำ
    • เครื่องมีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่
    • ติดตั้งง่าย



    Technical specification
    • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DX
    • Product familyHVAC
    • Product groupWater Heaters
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-25
    • Edition number1
    • Height (mm)264
    • Width (mm)186
    • Depth (mm)76
    Related
    • Material mainABS
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water Heaters

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit