Publish your products
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    Propriétés du produit:

    Sure-Seal est une membrane EPDM non renforcée. Disponible avec pré-ruban. Gamme normale
    Sure-Seal est 100 % recyclable, très respectueux de l'environnement, certifié étanche à l'eau de pluie et homologué ATG-UEAtc.
    Couleur: Noir
    Une version blanche est également disponible sur demande : Sure-White.

    Présentation:

    La membrane peut être installée en adhérence totale, partielle ou Installée librement sous lestage

    Classe E Norme d'essai

    Sure-Seal et Sure-White sont adaptés pour les nouvelles constructions et rénovation, en toiture accessible, technique ou non accessible. Elles garantissent une installation rapide sans plis, un excellent rapport qualité-prix et une durée de vie de 50 ans.

    Végétalisation adaptée aux toitures-terrasses sur membranes EPDM

    Dimensions : 

    Sure-Seal: épaisseur 1,2mm et 1,5 mm

    Largeur: 2,28 m à 15,25 m
    Longueur: 30.5m and 61m

    Sure-White: épaisseur 1.5mm

    Largeur: 3,05 m / 1,52 m
    Longueur: 30,50 m /12,50 m

    Support et fixation:
    Support: Maçonnerie, béton cellulaire, bois et dérivés du bois, isolation (PIR surfacé avec support, PUR avec support, laine minérale avec support), anciennes membranes bitumineuses.

    Fixation des joints: Joint réalisé avec Sure-Seal SecurTAPE polyback ou joint de raccordement réalisé avec du pretape

    Specification
    • Reference documents: DTA n°5.2/19-2644 V2 

      CCT Carlisle Syntec & ATG 08/2527

    Technical specification
    • Unique ref.fr-vmbso-membrane-roofing-sure-seal-sure-white-epdm
    • Product familyROOF INSULATION
    • Product groupEPDM Collection
    • TypeAssembly (multiple objects)
    • Date of publishing2025-11-27
    • Edition number1
    Related
    • Material mainRubber
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Waterproofing & Membranes
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes

    Region availability

    Europe
    France