Publish your products
CUBIERTA FIBROCEMENTO
CUBIERTA FIBROCEMENTO
CUBIERTA FIBROCEMENTO
    ACE
    Archived

    CUBIERTA FIBROCEMENTO

    CUBIERTA FIBROCEMENTO:

    - Impermeabilización: Sistema continuo adherido formado por membrana de poliurea pura bicomponente de curado rápido aplicado por proyección.

    - Acabado en zonas vistas: Poliuretano alifático antideslizante o Poliaspartico antideslizante.

    - Soporte: Fibrocemento.

    VENTAJAS:

    - Sistema que forma capas flexibles, sin juntas y elásticas que se adhieren a todo tipo de sustratos debidamente preparados, obteniendo cualquier espesor en una sola aplicación.

    - Reacciona, se asienta y seca tan rápido que las superficies revestidas pueden estar listas para la puesta en marcha o para más tratamiento en sólo unas horas.

    - La velocidad de reacción de sus componentes permite su aplicación incluso en superficies verticales o techos, realizando una impermeabilización tridimensional.

    - El sistema presenta una alta resistencia térmica, así como una buena flexibilidad con bajas temperaturas, y puede ser aplicada dentro de un amplio rango de temperaturas y humedad ambiental.

    - Tiene una resistencia mecánica y química extraordinaria, y son estables a la hidrólisis e insensibles al agua.

    - Tiene excelentes cualidades como aislantes eléctricos.

    - Tieme una excelente resistencia mecánica, a la abrasión y al desgaste..

    - Respetuoso con el medioambiente. Libre de disolventes, plastificantes y COV's.

    APLICACIÓN:

    - Cubiertas inclinadas construidas con placas de fibrocemento.

    Specification
    • Sistema de impermeabilización de cubierta provisto de documento de Evaluación Tecnica Europea ETE 14/0143 incluyendo los siguientes trabajos:

      Preparación de la superficie mediante limpieza de la misma con robot de agua a presión incluyendo aglutinante de fibras para evitar la dispersión de las fibras durante la limpieza de la misma. Retirada de residuo generado a vertedero autorizado incluso canon del mismo. En todos los encuentros con elementos emergentes será necesario realizar una media caña preferiblemente con masilla de poliuretano ACE MP 4090 para suavizar el ángulo resultante. Si hubiera pequeños agujeros u otro tipo de imperfecciones en la superficie siempre que no necesiten de una reparación mediante aporte de metal y unión se podrán tapar con banda autoadhesiva ACEBAND como preparación del soporte para tomar la posterior impermeabilización.

      Suministro y aplicación de capa proyectada de espuma de poliuretano de densidad 50Kg/m3 y con una resistencia a compresión de 200Kpas aplicada por proyección con maquinaria especifica y mano de obra cualificada, el espesor de aplicación se realizará según las prescripciones de proyecto. Posteriormente se aplicará la membrana de impermeabilización ACE PU-100 a base de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sólidos, de curado inmediato 8 segundos, con un contenido del 0% en componentes orgánicos volátiles, con una resistencia a la tracción > 450 Psi y elongación a rotura > 350% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción superior a la cohesión del soporte en superficies porosas según EN 1542, resiliencia mayor al 30% según ASTM D 2632.

      Su aplicación se realizará con un rendimiento de 1,1kg/m2 y mm de espesor teniendo en cuenta una dotación de 2kg/m2 para cumplir el espesor certificado con el documento de Evaluación Técnica Europea ETE 14/0143 de 1,6mm, cumpliendo con una adherencia del sistema mayor a 50 Kpa, una clasificación de vida útil W3 y carga de uso P4-TH4.

      Suministro y aplicación de capa de sellado ACE ALIFLEX ó ACE SP FLEX a base de resina de poliuretano alifático bicomponente o resina poliaspártica para mantener la estética con cualquier color y con resistencia a los rayos UV, con un indice SRI según ASTM E1980-11 de 103 y un rendimiento aproximado de 200g/m2 incluyendo si fuera necesario el aditivo ACE ANTISLIP que se dotara en la aplicación en función del grado de resistencia al deslizamiento necesario consiguiendo capas antideslizantes hasta Clase 3 según el CTE:SU1, con valor Rd > 45 según la Norma EN 12633, en las cubiertas transitables.

      En los encuentros con elementos emergentes será necesario elevar la impermeabilización para entregarla 20 cm en la vertical sobre la cota de acabado. Se realizará una roza, corte con maquina radial con una profundidad de 1cm y rematando si fuera necesario con un cordón de masilla de poliuretano MP-4090.

      En los sumideros se proveerá de cazoleta prefabricada de EPDM a la cual se aplicará el sistema de impermeabilización entregando la capa impermeabilizante de poliurea en el interior de la cazoleta.

      Se tendrán en cuenta los procesos de trabajo y procedimientos del sistema para resolver con solvencia los detalles constructivos del proyecto y los puntos singulares según el manual del fabricante. Este sistema deberá ser instalado por aplicador homologado y supervisado y validado por el fabricante para poder extender las garantias fabricante/instalador.

    Technical specification
    • Unique ref.sistema-ace-cubierta-fibrocemento
    • Product familyWATERPROOFING
    • Product groupPOLIUREAS
    • Date of publishing2021-05-31
    • Edition number1
    Related
    • Material mainPolyurea
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Waterproofing & Membranes
    • IFC classificationRoof
    • ETIM CodeEC010567
    • ETIM NameRoofing material
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionLiquid-applied inverted roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 14
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 15
    • OmniClass TitleFluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit