Publish your products
BOTAN DUBBELBÄNK FRISTÅENDE
BOTAN DUBBELBÄNK FRISTÅENDE
BOTAN DUBBELBÄNK FRISTÅENDE
BOTAN DUBBELBÄNK FRISTÅENDE
BOTAN DUBBELBÄNK FRISTÅENDE
    Archived

    BOTAN DUBBELBÄNK FRISTÅENDE

    Dubbelbänkens mjuka form med inspiration hämtad från botaniska trädgården, bjuder på både själ och komfort.

    Hela tillverkningen bygger på vår filosofi om kvalitet utöver det vanliga.

    Specification
    • Botan är serien som passar in och får en naturlig plats i både parkmiljöer, stadsrum och i köpcentrum.

      Möbelserien tillverkas av varmförzinkat stål, dim: 60×12 mm. Stålet kan pulverlackeras i RAL 9005 svart som är vår standardkulör. Övriga RALkulörer finns som tillval.

      Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur. Dim: 60×34. 

      Precis som vårat övriga sortiment är Botan-serien underhållsfri.

    Technical specification
    • Unique ref.botandubbelbankfristaende
    • Product familyBOTAN
    • Product groupMÖBELSERIE BOTAN
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-02-13
    • Edition number1
    • Height (mm)650
    • Width (mm)1800
    • Depth (mm)945
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondaryWood
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit