LINE SOLSÄNG FÖR NEDGJUTNINGLINE SOLSÄNG FÖR NEDGJUTNINGLINE SOLSÄNG FÖR NEDGJUTNINGLINE SOLSÄNG FÖR NEDGJUTNING
View previous images
View next images

LINE SOLSÄNG FÖR NEDGJUTNING

Line signalerar stabilitet och trovärdighet genom generösa dimensioner.

Värme genom träribbor i sits och rygg. Hållbarhet och kvalitet genom medvetna materialval och dimensioner. Cirkularitet genom komponenter som enkelt kan bytas ut.

Möbelserien har en enkelhet som både kan smälta in, sticka ut och ta plats i stadsmiljön.

Specification
  • Då solsängen är för nedgjutning kan sitthöjden justeras i önskad höjd mellan 450-500 mm.

    Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur för att möta furuns naturliga åldrande. Samt varmförzinkat stativ alternativt varmförzinkat och pulverlackerat stativ.

    RAL 9005 svart är standardkulör. Övriga RAL-kulörer finns som tillval.

Technical specification
  • Unique ref.linesolsang
  • Collection setLine
  • CollectionMÖBELSERIE LINE
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-01-31
  • Edition number1
  • Width (mm)795
  • Width (mm)670
  • Depth (mm)1723
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryWood
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture