Publish your products
Ladrillo Hueco Triple de 12
Ladrillo Hueco Triple de 12

    Ladrillo Hueco Triple de 12

    Pieza cerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a la cara de apoyo, de hueco triple y pequeño formato tradicional de medidas 24x15x12 cm (designación común “doble cubo”), para fábrica de albañilería a revestir y muros no estructurales.

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 3,20

    - Uds/m2 = 25

    - Kgs/m2 = 85,45

    - Uds/palet = 160

    - Kgs/palet = 547


    Specification
    • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco doble y pequeño formato tradicional de medidas 24x15x12cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica de albañilería a revestiry muros no estructurales, con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego,a emplear habitualmente en hojas interiores de fachadas, tabiques separadores, etc...

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 2,8 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Technical specification
    • Unique ref.Ladrillo_hueco_triple_12
    • Product familyBricks
    • Product groupLadrillo Hueco Pequeño Formato
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-03
    • Edition number1
    • Height (mm)150
    • Width (mm)240
    • Depth (mm)120
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryMortar
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Masonry

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit