Publish your products
Termoarcilla Base de 19
Termoarcilla Base de 19

    Termoarcilla Base de 19

    Bloque cerámico aligerado machihembrado de arcilla cocida Base 19 cm, de medidas 300x190x190 mm, de alta resistencia mecánica para construcción de muros de una sola hoja o también en doble hoja exterior protegida, destacando por sus altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico, así como por su facilidad de montaje y alto rendimiento de puesta en obra.

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 9,60

    - Uds/m2 = 16,66

    - Kgs/m2 = 139,94

    - Uds/palet = 60

    - Kgs/palet = 504


    Specification
    • Bloquecerámico aligerado machihembrado de arcilla cocida Base 19 cm, de medidas 300x190x190mm. Pieza P (protegida) con uso previsto en elementos exteriores/interiores conexigencias acústicas, térmicas y frente al fuego. Alta resistencia mecánicapara fábricas estructurales sustentantes.  Apta para construcción de muros de una solahoja o también en doble hoja exterior protegida, portantes o no portantes. Inclusoparte proporcional de piezas especiales (terminación, esquina, dintel/zuncho,medio, ajuste vertical, plaqueta …) y accesorios para instalación (armadura detendel, llaves para juntas de movimiento y enlace de muros, conectores conpilares, …).

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 10 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Expansión por humedad: ≤1,00 mm/m (según UNE 67036)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      ·        Durabilidad (Resistenciaa helada): F0 (según UNE 67028 EX)

      ·        Propiedades térmicas(catálogo CTE):

                                                                              Conductividad Térmica (W/m.K) = 0,28

                                                                               Resistencia Térmica (m2.K/W) = 0,44

      Producto concertificación Marcado CE y Marca N de Aenor, así como Declaración Ambiental deProducto (DAP).


    Technical specification
    • Unique ref.Termoarcilla_base_19
    • Product familyBloque Cerámico Termoarcilla
    • Product groupTermoarcilla Base
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-03
    • Edition number1
    • Height (mm)190
    • Width (mm)300
    • Depth (mm)190
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryMortar
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)9.6
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Masonry

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit