Publish your products
Ladrillo Gran Formato Megabrick Triplex
Ceranor
Archived

Ladrillo Gran Formato Megabrick Triplex

Megabrick® es un sistema de construcción de tabiques cerámicos autoportantes, con juntas horizontales machihembradas y juntas verticales a testa, en ambos casos ejecutadas con pasta de montaje.

Specification
  • Megabrick® es un sistema de construcción de tabiques de ladrillo de Gran Formato diseñado para su uso en divisiones interiores, separación entre viviendas y éstas con zonas comunes, que ofrece una serie de ventajas respecto de otros productos cerámicos tradicionales y aplicaciones no cerámicas.

    OBRA DE TABIQUERÍA SECA: Se coloca con pasta de agarre en base yeso lo que disminuye considerablemente la entrada de humedad en la obra.

    FÁCIL COLOCACIÓN: Piezas machihembradas que aceleran los tiempos de colocación.

    RAPIDEZ: Los plazos de ejecución se reducen.

    PLANEIDAD: Se puede rematar la pared con menos capa de yeso, yeso laminado o alicatado directo.

    CORTE FÁCIL: Se corta con cizalla, lo que proporciona un corte limpio, mayor aprovechamiento del material y menos escombros.

    ALTO RENDIMIENTO: Al reducir las piezas por metro cuadrado y gracias a su planeidad y reducción de juntas.

    REDUCCIÓN DE ROZAS: Se pueden aprovechar los propios alvéolos de la pieza para llevar las instalaciones.

Technical specification
  • Unique ref.ladrillo-megabrick-gran-formato-triplex
  • Product familyMegabrick Gran Formato
  • Product groupMegabrick
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2021-05-26
  • Edition number1
  • Height (mm)300
  • Width (mm)110
  • Depth (mm)705
Related
  • Material mainBrick
  • Material secondaryCeramics
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Masonry
  • IFC classificationWall
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit