Publish your products
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)

    Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)

    Celebrar a vida com uma boa cerveja nunca foi tão agradável. Com a Electrolux, você tem uma solução completa de produtos para ter a verdadeira experiência de bar no conforto e descontração da sua casa.

    Com o Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C), você tem o chope mais gelado do Brasil¹ e muito mais: são três funções em um único produtoCervejeira, Chopeira ou Minibar — que se ajustam conforme a temperatura selecionada no painel digital. 

    Função Cervejeira: ideal para manter suas cervejas na temperatura perfeita, entre -5 °C e 4 °C.Função Chopeira: com temperatura entre 0 °C e 4 °C, permite conectar barris de chope de 5L, incluindo o barril Heineken, diretamente à Torre de Chopp Beer Flow Electrolux, sem precisar abrir a porta.
    Função Minibar: ideal para armazenar outras bebidas, como refrigerantes, vinhos e drinks, com temperatura entre 2 °C e 10 °C. 

    São 100 litros no total para armazenar e preservar bebidas da melhor maneira. A grande capacidade permite até 100 latas de 350ml, 66 garrafas long neck de 355ml ou 5 barris de 5L.

    A Cervejeira Home Bar com Torre de Chopp Electrolux tem um design moderno e sofisticado, que se adapta a ambientes variados. Seu acabamento frontal de vidro temperado de alta qualidade torna-a muito mais resistente e fácil de limpar.

    Controle facilmente as funções usando o Painel Digital externo. Seja no Modo Turbo, para resfriar rapidamente as bebidas, ou no Modo Festa, garantindo que, mesmo com várias aberturas da porta, não comprometa a temperatura, tem a indispensável função Trava Painel.

    Use o espaço interno de forma versátil com as Prateleiras ajustáveis, que permitem que você adapte o interior para comportar os mais diversos tipos de bebida. Para ter ainda mais tranquilidade, a tecnologia Frost Free garante que não seja preciso descongelar o interior manualmente. E, para uma boa visibilidade do seu estoque, conte com a Luz interior de LED, feita de pequenos emissores de luz que não prejudicam as características originais da bebida.

    Tenha uma experiência de bar em casa ainda mais imersiva. Conheça a solução completa de produtos vendidos separadamente que ajudam a criar a atmosfera perfeita. Entre os acessórios estão o Barril de Cerveja Electrolux Mini Keg 5L Inox, que é uma maneira excelente de trazer seus chopes preferidos para dentro de casa, o Suporte Emborrachado com 4 porta-copos integrados, que oferece um apoio seguro para os copos sobre a cervejeira e outras superfícies, e o Copo Térmico Electrolux Home Bar 560ml, que garante bebidas na temperatura ideal por muito mais tempo.

    Torre de Chopp:

    Reproduza de forma imersiva a experiência do bar em celebrações e reuniões com sua família e amigos sem sair de casa, com a Torre de Chopp Electrolux. Com ela, é possível servir a cerveja gelada com fluxo controlado e espuma à sua escolha, de forma muito prática e funcional. Feita com aço inox de alta durabilidade, é fácil de instalar e ainda conta com design moderno e atemporal, que leva muita beleza e sofisticação para os ambientes. O chope mais gelado do Brasil na sua casa.

    Três Funções:

    Funções Cervejeira, Chopeira e Minibar. Controle a temperatura do seu Home Bar de -5 °C a 10 °C, dependendo do que pretende armazenar, seja cerveja ou outras bebidas. A única solução de bar completa na sua casa.

    Grande Capacidade:

    100 litros no total (100 latas de 350ml, 66 garrafas long neck de 355ml ou 5 barris de 5L) para armazenar e preservar melhor todas as suas cervejas e bebidas.

    Design "Fits Your Home":

    Design moderno e sofisticado, que se adapta ao seu espaço. Com acabamento frontal de vidro temperado, muito mais resistente e fácil de limpar.

    Painel Digital:

    Controla as funções Cervejeira e Minibar e também os modos Turbo, Festa e Trava Painel.

    Prateleiras Ajustáveis:

    Adapte o espaço interno para armazenar os mais diversos tipos de bebida.

    Modo Turbo:

    Refrigere suas bebidas mais rápido.

    Modo Festa:

    Mantenha suas bebidas geladas mesmo com várias aberturas de porta do seu Home Bar durante uma festa.

    Frost Free:

    Não há necessidade de descongelar manualmente.

    Luz interior de LED:

    Pequenos emissores de luz que não prejudicam as características originais da bebida, permitindo melhor visualização do seu estoque.

    ¹

    Armazenamento do barril de 5L (keg) de chope em temperatura ideal de 0 °C a 4 °C, com menor variação térmica durante o serviço, já que não é necessário abrir a porta da cervejeira para servir.

    Specification
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Vidro Temperado

      Acabamento Lateral:

      Preto

      Alarme de Porta Aberta:

      Não

      Altura (cm):

      124,8 cm

      Altura (embalado)(cm):

      87,4 cm

      AutoSense:

      Não

      Capacidade (Barril 5L):

      5

      Capacidade Bruta Total (L):

      108,5 L

      Capacidade (Garrafas 600ml):

      32

      Capacidade (Garrafas Long Neck 355ml):

      66

      Capacidade (Latas):

      100

      Capacidade Líquida Total (L):

      100 L

      Categoria:

      Cervejeira

      Cesta Porta-Ovos:

      Não

      CIDADE/ESTADO:

      Curitiba - PR

      CNPJ:

      76487032004031

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Não

      Conectividade:

      Não

      Conteúdo da Embalagem:

      Home Bar. Guia Rápido. Manual de Instruções e Kit Torre de Chopp

      Controle de Temperatura:

      Manual

      Cor:

      Preta

      Cor da Porta:

      Preta

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dispenser de Água na Porta:

      Não

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Não

      EAN13:

      7909569465943

      Filtro Desodorizador:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Não

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 meses

      Gás Refrigerante:

      R600a

      Iluminação Interna:

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (cm)

      49,5 cm

      Largura (embalado) (cm):

      53,4 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Não

      Material /Composição:

      Aço (lateral) / Vidro (Frontal)

      Material das Prateleiras:

      Aço

      Modelo (cód):

      EB10C

      Modo Festa:

      Sim

      Modo Minibar:

      Sim

      Nível de Ruído (dB):

      ~41 dB

      Painel Digital:

      Externo

      Pés Niveladores:

      Sim (Frontais)

      Peso Bruto:

      32 kg

      Peso Liquido:

      31 kg

      PNC:

      925073589

      Pode ser Embutida:

      Não

      Porta com vidro duplo e proteção:

      Sim

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Não

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Não

      Prateleiras Reversíveis:

      Não

      Profundidade (cm):

      57,8 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      61,5 cm

      Puxadores:

      Embutidos

      Quantidade de Portas:

      1

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      3

      Range de temperatura do Refrigerador (°C):

      -5 a 10° C

      Rodízios:

      Não

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      SubCategoria:

      Cervejeira

      Tecnologia Inverter:

      Não

      Tipo de Compressor:

      Fixed Speed

      Tipo de Degelo:

      Automático

      Tomada (Amperes):

      3 pinos / 10A

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.EB10C
    • Product familyAppliances
    • Product groupRefrigerators
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)1248
    • Width (mm)495
    • Depth (mm)578
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondaryGlass
    • Weight Net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000628
    • ETIM NameRefrigerator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerators
    • OmniClass Number23-21 23 33 13
    • OmniClass TitleResidential Refrigerators

    Region availability

    South America
    Brazil
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit