Publish your products
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
Alustal Plus 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Alustal Plus 500 mm - RUSSIA

    Биметаллический радиатор Alustal предназначен для использования, особенно, в многоэтажных сооружениях, благодаря способности работать при более высоком рабочем давлении и при более высоком pH теплоносителя, по сравнению с алюминиевым радиатором.

    PLUS

    • Легкость радиатора
    • Современный и привлекательный дизайн
    • 100% перерабатываемый
    • Отличный теплопроводник
    • Повышенная стойкость к коррозии
    • Рабочее давление 40 бар
    • Давление разрыва выше 120 бар
    • Период использования радиатора: 30 лет
    • Возможность использования различных теплоносителей, таких как вода, масло, антифриз и пар
    Specification
    • Радиатор Alustal обеспечен 20-летней гарантией с даты установки (но не более 22 лет со дня продажи) на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании.

    Technical specification
    • Unique ref.alustal_plus_500_mm_ru
    • Product familyRussia Products
    • Product groupBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2022-06-13
    • Edition number1
    • Height (mm)559
    • Depth (mm)97
    Related
    • Material mainAluminum
    • Material secondarySteel
    • Designed inItaly
    • Manufactured inRussia
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water Heaters
    • IFC classificationSpace Heater
    • ETIM CodeEG015710
    • ETIM NameRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Region availability

    Europe
    Russia

    Similar products