Publish your products
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Evostal 500 mm - RUSSIA

    Преимущества алюминия

    • Пониженный вес радиатора
    • Современный и привлекательный дизайн
    • Утилизация 100%
    • Повышенная теплопередача
    Specification
    • Преимущества стали

      • Повышенная стойкость к коррозии
      • Рабочее давление 40 бар
      • Давление на разрыв 120 бар
      • Срок службы: 30 лет
      • Возможность использования различных теплоносителей, таких как вода, масло, антифриз и пар
    Technical specification
    • Unique ref.evostal_500_mm_ru
    • Product familyRussia Products
    • Product groupBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2022-06-20
    • Edition number1
    • Height (mm)559
    • Depth (mm)97
    Related
    • Material mainAluminum
    • Material secondarySteel
    • Designed inItaly
    • Manufactured inRussia
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water Heaters
    • IFC classificationSpace Heater
    • ETIM CodeEG015710
    • ETIM NameRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Region availability

    Europe
    Russia

    Similar products