Publish your products
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterverbinder mit Schraubengarnitur M6. Einsetzbar für Richtungsänderungen und Etagierungen sowie zur Montage gerade. Rostfreier Stahl.

    Specification
    • Art.Nr304606
      ELDAS®-Nr127028046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge21.5 mm
      Breite19 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.021 kg
    Technical specification
    • Unique ref.304606
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)20
    • Width (mm)19
    • Depth (mm)21.5
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.021
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland