Publish your products
Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA

    Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Stück 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307395)
    • Deckel zu T-Stück 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307396)
    • Deckel zu T-Stück 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307394)
    • Deckel zu T-Stück 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307393)
    • Deckel zu T-Stück 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307392)
    Specification
    • Art.Nr307391
      ELDAS®-Nr127005606
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.301 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307395 | ELDAS®-Nr: 127005646 | Breite: 745 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.328 kg

      Deckel zu T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307396 | ELDAS®-Nr: 127005656 | Breite: 845 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.83 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307394 | ELDAS®-Nr: 127005636 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.084 kg

      Deckel zu T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307393 | ELDAS®-Nr: 127005626 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.042 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307392 | ELDAS®-Nr: 127005616 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.093 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307391
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)14
    • Width (mm)345
    • Depth (mm)550
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1.301
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland