Publish your products
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

    Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

    Zum mechanischen Schutz empfindlicher Kabel und als Sichtschutz. Gelocht. Befestigung mit Nutenstein-Garnitur, sep. bestellen Art. Nr. 320365. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320378)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320379)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320377)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320376)
    Specification
    • Art.Nr320375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320378 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.866 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320379 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.066 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320377 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.266 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320376 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 1.666 kg

    Technical specification
    • Unique ref.320375
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)1
    • Width (mm)154
    • Depth (mm)3000
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland