Publish your products
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322304)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322303)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322302)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322301)
    Specification
    • Art.Nr322300
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht11.2 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322304 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.8 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322303 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.9 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322302 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322301 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 12.1 kg

    Technical specification
    • Unique ref.322300
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)60
    • Width (mm)207
    • Depth (mm)3000
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)11.2
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland