Publish your products
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell m hjul
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell m hjul
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell m hjul
    Lekolar

    Flexi 28 klädfack hel med sittbänk dubbelsidig golvmodell m hjul

    The Flexi-series is directly developed for preschool and leisure activities and is manufactured in 18 mm birch plywood. Flexi is available both as a wall-mounted model and as a freestanding floor. The floor model is available double-sided with wheels. Shoe shelf with tubes that let the dirt from shoes and boots through. Double hook for clothes / bag hook in each compartment. Doors both up and down can be selected in different colors. Flexi is available in 3 widths as standard with internal dimensions 22 cm, 25 cm or 28 cm. Up to 5 compartments can be built together. The flexi-series can also be project-adapted in terms of dimensions in both width and height - contact our customer service for further information. Height: 165 cm. Depth 24 cm, at bench 44 cm. With bench and lockable wheels. Delivered with back between the sections. Internal dimensions per seat 22 cm. Nordic Ecolabelled, license number 5031 0099. Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Specification
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Höjd: 165 cm. Djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Med sittbänk och låsbara hjul. Levereras med rygg mellan sektionerna. Invändigt mått per plats 28 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099. Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Technical specification
    • Unique ref.33942
    • Product familyFlexi
    • Product groupKlädfack
    • TypeAssembly (multiple objects)
    • Date of publishing2020-11-09
    • Edition number1
    • Height (mm)1650
    • Width (mm)840
    • Depth (mm)880
    Related
    • Material mainWood
    • Designed inSweden
    • Manufactured inEstonia
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Shelving & Storage

    Region availability

    Europe
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit