Publish your products
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
    MATTING

    NEOS skrivbordslampa

    NEOS är ett nytänkande lampkoncept med byggbara modeller i flera olika färgval. Välj mellan två modeller av lamparm, bordsfötter eller klämfäste alternativt pin. Design Peter Mattisson.

    NEOS bordslampa kombinerar återvunna material med snygg design och modern teknik. En lampa som är både klassisk och innovativ, i hållbar design men ändå med ett helt eget uttryck.

    NEOS arm och fot finns i två olika utföranden. Du kan också välja ett klämfäste eller genomförningsfäste/pin.

    • NEOS Z lamparm med LED COB för extra mycket ljusflöde samt timer och dimmer. Färger: Vit, svart, Sandstone grey.

    • NEOS X lamparm med asymmetriskt ljus har reglerbar färgtemperatur (CCT) samt timer och dimmer. Färger: Vit, svart, Forest green.

    • NEOS Z bordsfot är en enkel bordsfot (endast i Sandstone Grey).

    • NEOS X bordsfot har QI- och USB-laddning med gummiring som markerar placeringen av enheten som ska laddas. Färger: Vit, svart, Forest green.

    Specification
    • NEOS Z lamparmNEOS X lamparm
      Effekt/ljuskälla/ljusflöde:

      6W LED COB 560 lumen, utbytbar LED

      6W LED 560 lumen; utbytbar LED

      Energieffektivitet:95 lumen/watt85 lumen/watt
      Färgtemperatur:3100K

      Steglöst 3000-6500K eller tre knapptryckningar för 3000, 4000 respektive 6500K.

      Färgåtergivning: 80 Ra90 Ra
      Belysningsstyrka:

      Dimmer i fyra steg 0-1770 Lux (40 cm)

      Dimmer i fyra steg 0-1300 Lux (40 cm)

      Energieffektivitetsklass:FF
      Timer:2, 4 och 9 timmar 2, 4 och 9 timmar
      -
      NEOS Z bordsfotNEOS X bordsfot
      Uppladdningsfunktion:-Qi-laddning, USB-laddning
    Technical specification
    • Unique ref.neos
    • Product familyLightning
    • Product groupDesk lightning
    • TypeAssembly (multiple objects)
    • Date of publishing2026-10-29
    • Edition number1
    • Height (mm)490
    • Width (mm)185
    • Depth (mm)490
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondaryAluminum
    • Designed inSweden
    • Manufactured inChina
    • Weight Net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CategoryLighting - Desk & Table

    Region availability

    Europe
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden