Publish your products
United States
English (Canada)
Language
Project location
Publish your products
Free sign up
Log in
motobombas/products/8b145e56-f49e-49ba-a5de-f0d217215d5e
Home
Categories
Plumbing
Pumps
ME-HI 15/20
Available in United States
Schneider Motobombas
Follow
ME-HI 15/20
Motobombas de alta pressão, fornecidas com 2 a 4 estágios.
Download
Specification
Specification
Aplicações
Sistemas de pressurização
Abastecimento doméstico de água limpa
Sistemas de ar condicionado
Circulação e transferência de líquidos na indústria e agricultura
Irrigação em horticultura
Sistemas de lavagem industrial
Detalhes Técnicos
Corpo, eixo, rotores e difusores de aço inox AISI 304
Intermediário e flange de fixação de ferro fundido
Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, EPDM, grafite e Carbeto de silício
Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz
Importante
Temperatura máxima do líquido bombeado: 100 °C.
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
me-hi-15-20
Type
Object (single object)
Date of publishing
2025-06-03
Edition number
1
Links
Links
Product url
https://schneider.ind.br/produtos/motobombas-de-superf%C3%ADcie/large/multiest%C3%A1gios-horizontal/me-hi-15-e-20/
Installation instructions
https://schneidermotobombas.blob.core.windows.net/media/296441/schneider_manual_instru%C3%A7%C3%B5es_geral.pdf
Technical description
https://schneidermotobombas.blob.core.windows.net/media/255518/schneider_lamina_me-hi_15-20_11-2018.pdf
Classification
Classification
BIMobject Category
Plumbing - Pumps
Similar products
Schneider Motobombas
BC-21
Download
Schneider Motobombas
BPI-92S 1
Download
Schneider Motobombas
ME-1 IN
Download
Schneider Motobombas
VFD EH
Download
Schneider Motobombas
FIT PRO Monobloco 2 Polos
Download
Schneider Motobombas
FIT PRO Monobloco 4 Polos
Download