O sistema de pressurização VFD EH, composto por bomba horizontal multiestágio e inversor de frequência Drive-Tech MINI, são um conjunto de pressurização de última geração que combina eficiência, simplicidade, inovação e segurança.
Eficiência: O Drive-Tech MINI alcança uma economia geral de energia de até 40%, em comparação com os sistemas convencionais de controle de velocidade.
Simplicidade: O Drive-Tech MINI pode ser acoplado diretamente na caixa de ligação do motor.
Inovação: O Drive-Tech MINI pode ser controlado manualmente pelo painel da placa ou via Bluetooth pelo aplicativo para smartphone (Android e IOS), permitindo que você configure e monitore o sistema remotamente, salve dados de trabalho e aumente o desempenho da bomba.
Segurança: O filtro de entrada integrado Classe B (EN55011) evita qualquer tipo de perturbação na rede doméstica para garantir um uso confiável. O filtro segue as Diretivas EMC (compatibilidade eletromagnética).
Region availability
| North America | South America |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua and Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brazil |
Barbados | Chile |
Belize | Colombia |
Bermuda | Ecuador |
British Virgin Islands | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Canada | French Guiana |
Caribbean Netherlands | Guyana |
Cayman Islands | Paraguay |
Collectivity of Saint Martin | Peru |
Costa Rica | Suriname |
Cuba | Uruguay |
Curaçao | Venezuela |
Dominica | |
Dominican Republic | |
El Salvador | |
Greenland | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Martinique | |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
The Bahamas | |
Trinidad and Tobago | |
Turks and Caicos Islands | |
U.S. Virgin Islands | |
United States |