Publish your products
Module Glass Puhelinkoppi
Muotolevy
Archived

Module Glass Puhelinkoppi

Glass Puhelinkoppi mahdollistaa rauhallisen puhelun hektisessä avokonttorissa. Glass Puhelinkopin lasiseinärakenne tekee kopista visuaalisesti kevyen oloisen, mikä mahdollistaa kopin vapaan sijoittelun avotilassa. Puhelinkoppi on varusteltu automaattisella ilmanvaihdolla ja valaistuksella, jotka käynnistyvät liiketunnistimella. Lisäksi Puhelinkopissa on pistorasia ja verkkokaapeli tietokonetta varten. Puhelinkopin toimitus sisältää myös pöytätason. Glass Puhelinkoppi on siirrettävissä esim. pumppukärryjen avulla.
Technical specification
  • Unique ref.module_glass_puhelinkoppi
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2016-08-23
  • Edition number1
  • Height (mm)2240
  • Width (mm)1200
  • Depth (mm)1200
Related
  • Material mainGlass
  • Material secondaryAluminum
  • Designed inFinland
  • Manufactured inFinland
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Office Dividers & Screens
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSilencer sections
  • UNSPSC code26131611
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit