Publish your products
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat

    Regenwassertank Carat

    Weltweit einzigartig: Der Regenwassertank Carat wurde speziell für die Regenwasser-Nutzung entwickelt. Er ist in den Größen von 2700 - 6500 l sowie in den Varianten PKW- und LKW-befahrbar erhältlich. Er ist beliebig erweiterbar.

    • Einzigartiges Herstellungsverfahren
    • Höchste Stabilität durch modernste Fertigung
    • Einzigartige Passgenauigkeit der Komponenten durch neues Produktionsverfahren
    • Drehbarer Tankdom zur problemlosen Ausrichtung zu den Anschlussleitungen
    • Konstante Qualität durch Produktionsüberwachung
    • PKW- oder LKW-befahrbar (in Verbindung mit Teleskop-Domschacht PKW, Guss oder Universal LKW)
    • Grundwasserstabil bis Tankmitte durch extrem stabile Konstruktion
    • Leichter Transport durch geringes Gewicht und umlaufende H-Profilierung
    • Hergestellt aus dem Qualitätswerkstoff Duralen, problemlos recycelbar
    • Der Regenwassertank Carat ist beliebig erweiterbar
    • Grundwasserstabil bei 800 mm Erdüberdeckung durch extrem stabile Konstruktion (2700 l, 3750 l bis Tankschulter, 4800 l, 6500 l bis Tankmitte)
    Specification
    • Regenwasser-Erdtank Carat 2.700 - 6.500 l

      Regenwasser-Erdtank Carat LKW12-befahrbar,

      aus dem Qualitätswerkstoff Duralen® zu 100% recycelbar

      mit 8 Anschlussmöglichkeiten DN 100/150, davon 5

      vorbereitet mit Lippendichtung DN 100. Großer

      Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.

      Einstiegsöffnung Ø 800/600 mm, H = 610 mm. 

      Behälter auf Standsicherheit und Wasserdichtheit nach

      DIN EN 12566-3 geprüft.

      Fabrikat: GRAF Regenwasser-Erdtank Carat

      Volumen [l]   Länge [mm]   Breite [mm]   Höhe [mm]   Gewicht [kg]
      2700   2080   1565   2010   120
      3750   2280   1755   2200   150
      4800   2280   1985   2430   185
      6500   2390   2190   2710   220
    Technical specification
    • Unique ref.regenwassertank-carat
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-03-19
    • Edition number1
    Related
    • Designed inGermany
    • Manufactured inGermany
    Classification
    • BIMobject CategoryEngineering & Infrastructure - Water

    Region availability

    Europe
    Austria
    France
    Germany
    Switzerland