Publish your products
CONLIT FIRE MAT EI120 (PL)
ROCKWOOL

CONLIT FIRE MAT EI120 (PL)

Zabezpieczenie ogniochronne stalowych przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym.

Specification
  • CONLIT FIRE MAT to skuteczne rozwiązanie dla ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych o przekroju okragłym. Zabezpieczenie przewodów pozwoli zachować właściwe parametry ich szczelności, izolacyjności i dymoszczelności ogniowej przy przechodzeniu przez strefy pożarowe, których nie obsługują, bez konieczności montażu jakichkolwiek klap odcinających w miejscu przejścia instalacji wentylacyjnej przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Technical specification
  • Unique ref.conlit-fire-mat-ei120-pl
  • Product familyInsulation
  • Product groupHVAC
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-04-22
  • Edition number1
  • Width (mm)1000
Related
  • Material mainStone Wool
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland