Publish your products
otulina TECLIT PS (PL)
ROCKWOOL

otulina TECLIT PS (PL)

Otulina TECLIT PS z wełny skalnej jest podstawowym elementem kompletnego systemu TECLIT do izolacji rur instalacji chłodniczych i zimnej wody. Jest pokryta wielowarstwową okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego.

Specification
  • Otulina TECLIT PS do izolacji termicznej i akustycznej instalacji rurowych w budynkach. W przypadku prowadzenia odcinków instalacji na zewnątrz izolacja musi być zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez zastosowanie dodatkowego płaszcza.
    Produkt jest elementem kompletnego Systemu TECLIT, który stosuje się do izolacji rurociągów stalowych, ze stali nierdzewnej, miedzi oraz tworzyw sztucznych dla mediów o temperaturze od -16°C do 250°C. Szeroki zakres średnic i grubości otuliny TECLIT PS jest dopasowany do aktualnych wymagań instalacji HVAC.

Technical specification
  • Unique ref.otulina-teclit-ps
  • Product familyInsulation
  • Product groupHVAC
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-04-22
  • Edition number1
Related
  • Material mainStone Wool
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland