Publish your products
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
    S.I.A.I.

    LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI

    POROTON® 600 Thin-Web blocks are lightened clay bricks characterized by a gross bulk density of approximately 600-660 kg/m³ and a hole percentage of 55% < φ ≤ 65%, ideal for building high thermal performance infill walls, including in seismic zones, with no load-bearing function. I blocchi POROTON® 600 a Setti Sottili sono elementi ad “incastro”, aventi spessori da 35 a 50 cm, caratterizzati da una particolare geometria della foratura e lo spessore ridotto dei setti interni che consentono di realizzare murature esterne senza ricorrere all'ausilio di ulteriori strati di materiale isolante.
    Specification
    • della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se prodotti in regime di controllo 2+. Il valore di trasmittanza U dovrà essere non superiore a ……… W/m2K. Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ……… dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Queste prestazioni potranno essere documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a mq …………
    Technical specification
    • Unique ref.P600-SETTI-SOTTILI
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-09-08
    • Edition number1
    Related
    • Designed inItaly
    • Manufactured inItaly
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Masonry
    • IFC classificationWall
    • OmniClass Number23-13 21 00
    • OmniClass TitleBlocks and Bricks

    Region availability

    Europe
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit