Publish your products
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
    S.I.A.I.

    LATERIZI POROTON BIO P800

    POROTON® 700 clay blocks are lightened clay bricks, characterized by a gross bulk density of approximately 700-760 kg/m³, suitable for building infill walls with high thermal mass and for load-bearing walls in seismic zones characterized, at the SLV (Life Safety Limit State), by a_gS ≤ 0.075g. I blocchi POROTON® 800 sono prodotti in diverse misure e spessori, sia “lisci” che “ad incastro”. Le caratteristiche fisico-geometriche dei blocchi semipieni POROTON® 800 sono conformi ai requisiti stabiliti dalle “Norme tecniche per le costruzioni” (D.M. 17/01/2018) anche in merito ai requisiti aggiuntivi previsti per i materiali per muratura da impiegarsi per la progettazione sismica, essendo caratterizzati in particolare da: • setti disposti parallelamente al piano del muro continui e rettilinei (salvo le interruzioni ammesse in corrispondenza di eventuali fori di presa); • resistenza caratteristica a compressione degli elementi in direzione verticale fᵦk ≥ 5 N/mm² ed ortogonale nel piano del muro f'ᵦk ≥ 1,5 N/mm². Gli spessori dei blocchi vanno da 25 cm fino ad un massimo di 45 cm, corredati da “pezzi speciali”.
    Specification
    • LOAD-BEARING MASONRY IN ZONES OF ANY SEISMIC RISK LEVEL. Masonry made of semi-solid, lightened clay blocks, Poroton® P800 type, CE marked under Category I – S.A.C. 2+ (Factory Production Control) according to UNI EN 771-1.Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: semipieno per muratura portante UNI BSA 11-31. Classificazione dei blocchi secondo norma UNI EN 771-1: LD Dimensione dei blocchi: cm …… x cm …… e altezza di cm …… Tolleranza dimensionale ……… (T1, T2, Tm secondo UNI EN 771-1) Range di tolleranza ……… (R1, R2, Rm secondo UNI EN 771-1). Massa volumica lorda ……… kg/mc Tolleranza …… (D1, D2, Dm secondo UNI EN 771-1). Giunti di malta orizzontali e verticali con interruzione di 2 cm. I blocchi dovranno avere percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, sezione dei fori non superiore a 12 cm2 ed un contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto ≥15% sul peso secco (D.M. 23/06/2022). La resistenza caratteristica a compressione dei blocchi in direzione dei carichi verticali dovrà essere non inferiore a ……… N/mmq; La resistenza caratteristica a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura dovrà essere non inferiore a ………N/mmq. Posa in opera: a fori verticali con giunti di malta di spessore tra 5 e 15 mm, orizzontali e verticali, di classe ≥M5. La conduttività equivalente del blocco sarà determinata attraverso il calcolo previsto dalla norma UNI EN 1745:2012 basato sul valore di conduttività previsto dal Prospetto A1 dell’Appendice A della norma UNI EN 1745:2012 in funzione della massa volumica della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se prodotti in regime di controllo 2+. Il valore di trasmittanza U dovrà essere non superiore a ……… W/m2K. Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ……… dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Queste prestazioni potranno essere documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a mq …………...
    Technical specification
    • Unique ref.POROTON-BIO-P800
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-09-08
    • Edition number1
    Related
    • Designed inItaly
    • Manufactured inItaly
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Masonry
    • IFC classificationWall
    • OmniClass Number23-13 21 00
    • OmniClass TitleBlocks and Bricks

    Region availability

    Europe
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit