Publish your products
(BR) UniLine In ground Wall Washer

(BR) UniLine In ground Wall Washer

UniLine In ground Wall Washer é uma luminária LED de montagem embutida no solo e com classificação para uso externo, projetada para aplicações de iluminação arquitetônica de fachadas e áreas externas. Seu design mecânico robusto e óptico exclusivo a torna ideal para iluminar fachadas de edifícios de vários andares, viadutos e qualquer aplicação que exija uma solução de iluminação embutida de piso linear. LEDs de alta potência, múltiplas lentes de dispersão simétrica e assimétrica, opção DMX com cabeamento de sinal para conexão ponta a ponta estão disponíveis para dar a arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Specification
  • • Temperatura de cor padrão: 3000K, 4000K, RGB, RGB30K, RGB40K

    • Opcional: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Vermelho, Verde, Azul, Âmbar

    • Fonte de alimentação Liga-desliga (versão 24 V CC) / DMX (versão 24 V CC)

    • Design robusto e classificação IP67 para uso externo

    • Vida útil de 50 mil horas

    • Ampla gama de ângulos de feixe, de estreito a aberto

Technical specification
  • Unique ref.br-uniline-in-ground-wall-washer
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2025-09-25
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Outside

Region availability

South America
Brazil