Publish your products
(BR) GreenSpace Flex LUNA

(BR) GreenSpace Flex LUNA

Sempre em transformação, mas constante, a lua simboliza a verdadeira essência da iluminação para hotelaria — adaptável, sofisticada e sempre harmonizada com o ambiente. O GreenSpace Flex Luna foi projetado para evocar uma sensação única. Assim como a lua, Luna não sobrepuja, mas realça o ambiente ao seu redor, lançando um brilho que parece íntimo e grandioso. Não é apenas uma luz. É uma experiência íntima.

Specification
  • Benefícios

    • Sustentável, mais luz com menor consumo de energia, até 120lm/W.

    • Brilho silencioso com conforto visual superior.

    • Proporcione uma luz que transmite luxo, apoiada por consistência de cor superior e controle de feixe.

    • Oferta familiar abrangente, manutenção sem esforço com design à prova de teto.

    Características

    • Liderança em lm/W, até 120 lm/W no nível da luminária.

    • Ângulo de corte de 40° e UGR19 para as principais variantes.

    • Desempenho de cor líder, com CRI92, R9>50.

    • Superconsistência de cores, SDCM 3 no nível da luminária e SDCM 2 no nível do COB.

    • Conceito de design modular, que oferece forte personalização e flexibilidade no nível da família, abrangendo recortes (D35 a D100), óptica (12° a 55°), controles

    (PSU, PSD, 1-10V, WIA) e opções de cores personalizadas para refletores e anéis frontais.

Technical specification
  • Unique ref.greenspace-flex-luna
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2025-11-28
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Ceiling Mounted

Region availability

South America
Brazil