Publish your products
SE-Takduk för exponerade tak och mekanisk infästning, förbättring av solreflektion av befintliga TPO-tak (endast relevant för färg RAL 9016 SR) med Sarnafil® TS-77 (single ply membrane)
SE-Takduk för exponerade tak och mekanisk infästning, förbättring av solreflektion av befintliga TPO-tak (endast relevant för färg RAL 9016 SR) med Sarnafil® TS-77 (single ply membrane)
SE-Takduk för exponerade tak och mekanisk infästning, förbättring av solreflektion av befintliga TPO-tak (endast relevant för färg RAL 9016 SR) med Sarnafil® TS-77 (single ply membrane)
    Sika
    Archived

    SE-Takduk för exponerade tak och mekanisk infästning, förbättring av solreflektion av befintliga TPO-tak (endast relevant för färg RAL 9016 SR) med Sarnafil® TS-77 (single ply membrane)

    PRODUKTBESKRIVNING

    Sarnafil® TS 77-20 E (tjocklek 2,0 mm) är en polyesterförstärkt, syntetisk takduk i flera skikt, baserad på högkvalitativa flexibla polyolefiner (FPO) som innehåller UV-stabiliserare och ett inlägg av glasfiber enligt EN 13956.
    Sarnafil® TS 77-20 E är en takduk som varmluftsvetsas, är utformad för direkt exponering och för användning i alla världens klimatförhållanden. Sarnafil® TS 77-20 E är tillverkad med ett inlägg av glasfiber för dimensionsstabilitet och en polyesterarmering för hög styrka.

    ANVÄNDNING

    Takduk för:
    ▪ Mekaniskt infästa tak
    ▪ Förbättring av solreflektion av befintliga TPO-tak (endast relevant för färg RAL 9016 SR)

    EGENSKAPER / FÖRDELAR

    ▪ Beprövad under flera årtionden
    ▪ Tillhandahålls i flera färger
    ▪ Bra reflektionsvärden för Cool Roof egenskaperna (endast relevant för färg RAL 9016 SR)
    ▪ Beständig mot permanent UV-strålning
    ▪ Hög dimensionsstabilitet pga glasfiberinlägg
    ▪ Motståndskraftig mot permanent vindpåverkan
    ▪ Beständig mot belastning och hagel
    ▪ Beständig mot vanlig miljöpåverkan
    ▪ Beständig mot mikroorganismer
    ▪ Kompatibel med gammal bitumen
    ▪ Varmluftsvetsning utan användning av öppen låga
    ▪ Återvinningsbar



    Technical specification
    • Unique ref.se-sarnafil-TS-77
    • Product familyRoofing
    • Product groupFPO
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2022-10-24
    • Edition number1
    Related
    • Material mainFPO (polyolefin)
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction - Roof
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit