Publish your products
Bausatz Sundeck

Bausatz Sundeck

4.0 out of 5 stars4.0(14 reviews)
Das Indachsystem für anspruchsvolle Kunden: Beim Bausatz Sundeck befinden sich die leistungsstarken Qualitätsmodule Sunmodule Plus poly, mono, mono black sowie das Sunmodule Protect poly von SolarWorld auf dem gleichen Höhenniveau wie das restliche Dach und sorgen so für ein elegantes Erscheinungsbild. Eine Lösung, die für Ziegeldächer genauso geeignet ist wie für Schieferdächer und die auch als Komplettdach optische Maßstäbe setzt. Einsetzbar ist das Sundeck für Neigungen von 15 bis 60 Grad. Darüber hinaus werden die Kosten für die konventionelleDacheindeckung eingespart. Technisch überzeugt das Sundeck durch die geringe Anzahl der Systemelemente, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die ausgefeilte und regensichere Unterkonstruktion wird direkt auf den Dachlatten befestigt und ermöglicht so eine unkomplizierteund zeitsparende Montage der Solarstromanlage. Der Bausatz wird bei der Planung optimal den individuellen Anforderungen des Gebäudes angepasst.
Technical specification
  • Unique ref.SR0506_GER
  • Product familyKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Product groupSolar Module
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2014-03-12
  • Edition number1
Related
  • Material mainGlass
  • Material secondaryAluminum
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
  • Weight Net (Kg)14.3
Classification
  • BIMobject CategoryElectrical - Solar Panels
  • IFC classificationEnergy Conversion Device
  • UNSPSC nameSolar power plants
  • UNSPSC code26131507