Publish your products
Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL
SOPREMA

Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL

Suporte constituído por um complexo insonorizante composto por feltro de fibra têxtil porosa e lâmina sintética com base polimérica sem asfalto de densidade 2.010 Kg/m3 com um total de 7,6 Kg/m2 e espessura de 14 mm, tipo TECSOUND® FT 75, fixado ao suporte por meio de adesivo de contacto ou fixação mecânica com bucha de PVC, tipo PT-H FIXAÇÃO; estrutura autoportante em aço galvanizado constituída por uma estrutura horizontal (canal) de 48 mm sobre banda amortecedora TECSOUND S50 BAND 50 e uma estrutura vertical (stud) de 46 mm colocada de 600 em 600 mm, sobre a qual será aparafusada uma placa de gesso cartonado de 15 mm; colocação entre studs de material absorvente de lã mineral com 45 mm de espessura e densidade 50 Kg/m3.

Technical specification
  • Unique ref.SOL000460-copy
  • Product familyInsulation
  • Product groupInsulation
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2026-11-04
  • Edition number1
Related
  • Material mainElastomer
  • Material secondaryMineral wool
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction - Roof
  • IFC classificationWall
  • ETIM CodeEG020500
  • ETIM NameBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls

Region availability

Europe
Portugal