Publish your products
Water Heater UFP 5 h

Water Heater UFP 5 h

STIEBEL ELTRON small water heater UFP 5 h, 5 l, 2.0 kW/230 V, white
Specification
  • Anwendung •  Die drucklosen, offenen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser, beispielsweise ein Waschbecken im Badezimmer oder die Spüle in der Küche.

    Komfortmerkmale •  Die energiesparende Thermostop-Funktion unterbindet die Schwerkraftzirkulation vom Kleinspeicher zur Armatur und verhindert das unerwünschte Aufheizen der Armatur. •  Die Temperatur wird dank des im Wasser installierten Sensors besonders schnell und genau erfasst. •  Die Temperatur wird stufenlos über den Drehwähler eingestellt und kann dreistufig begrenzt werden. Aufheizanzeige durch Signallampe. •  Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen.

    Installation Der Kleinspeicher für die Übertisch-Montage wird mit einer drucklosen Armatur kombiniert. •  Das PROFI-RAPID-Installationssystem sorgt für eine schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch durch Berücksichtigung marktüblicher Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage durch universelle Montageleiste. •  Sicherer Wasseranschluss durch Schraubanschlüsse aus Metall. •  Das Anschlusskabel ist mit einem Schutzkontakt-Stecker ausgestattet.

    Sicherheit •  Lange Lebensdauer dank des robusten Kupfer-Rohrheizkörpers mit niedriger Oberflächenbelastung. •  Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer. •  Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. •  Die automatische Frostschutzstellung verhindert das Einfrieren bei ausgeschaltetem Gerät.

Technical specification
  • Unique ref.UFP-5-h
  • Product familySmall
  • Product groupwater heaters
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2022-05-09
  • Edition number1
  • Height (mm)418
  • Width (mm)252
  • Depth (mm)222
Related
  • Material mainPlastic
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
  • Weight Net (Kg)3.1
Classification
  • BIMobject CategoryPlumbing - Water Heaters

Region availability

Europe
Austria
Germany
Switzerland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit