Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater WL
STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    › Strong, durable and longขlasting Copper tank
    › ELCB automatically cuts off current when leakage occurs
    › Touch control system
    › SPA : Hot-cool switching system stimulates blood circulation
    › ECO : Energy control system matches the temperature setting of users
    › Memory : 2 temperature values are recorded. Low temperature
    in the morning to freshen you and higher temperature in the evening to make you relaxed
    › Child safety : This system limits temperature at 35 degrees Celsius to protect your child or beloved ones from being scalded
    › 5-year warranty for heater and 1-year for other accessories

    Thai

    • แทงค์ทองแดง แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน
    • ELCB ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
    • ระบบควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch Control ) 
    • SPA: ระบบร้อนสลับเย็น ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ในขณะใช้งาน
    • ECO: ระบบการเพิ่มและลดการใช้พลังงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะสอดคล้องกับการตั้งค่าอุณหภูมิของผู้ใช้งาน
    • Memory: บันทึกอุณหภูมิได้  28 ค่าอุณหภูมิ อุณหภูมิต่ำในตอนเช้าช่วยให้คุณสดชื่น และอุณหภูมิสูงขึ้นในตอนเย็นให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย
    • Child Safety: ระบบนี้จะจำกัดอุณหภูมิสูงที่สุด 35 องศาเซลเซียส เพื่อปกป้องเด็กหรือคนที่คุณรักจากการถูกน้ำร้อนลวก
    • รับประกันอุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี อุปกรณ์อื่น 1 ปี
    Technical specification
    • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WL
    • Product familyHVAC
    • Product groupWater Heaters
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-25
    • Edition number1
    • Height (mm)326
    • Width (mm)200
    • Depth (mm)79
    Related
    • Material mainABS
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water Heaters

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit